Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Valkoinen

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10183595

Valmistajan tuotenumero:

085043060303

950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,8133 €
250 - 999 0,4904 €
1000 + 0,3678 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

40,67 €

50 x 0,8133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 43.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Valkoinen
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä