Valikko Haku

55.0 mm N/A Musta PE

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-3.0 mm gauge tubes with a wall thickness.
Essentra tuotenumero:

10261316

Valmistajan tuotenumero:

466581

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,3199 €
8000 + 0,3045 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

255,92 €

800 x 0,3199 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 55.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä