Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1784 € - 0,3433 € | 4488 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2738 € - 0,2889 € | 4350 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1093 € | 5000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0357 € - 0,0898 € | 12800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0754 € - 0,1053 € | 1853 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1197 € | 4657 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 7698 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0885 € - 0,1233 € | 2664 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0896 € - 0,1252 € | 12000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1045 € - 0,2048 € | 6909 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 9787 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3283 € - 0,4377 € | 476 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,099 € | 2250 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2234 € - 0,4119 € | 1370 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,1096 € | 18880 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1125 € - 0,2829 € | 2000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2139 € - 0,7038 € | 1650 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1027 € - 0,409 € | 36700 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1