Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,4001 € - 0,5108 € 5387 Varastossa
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3588 € - 0,4019 € 732 Varastossa
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2519 € - 0,7849 € 873 Varastossa
38.1 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1218 € - 0,1663 € 980 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,323 € - 6,9784 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,1155 € 3975 Varastossa
14.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
0,1007 € - 0,1242 € 6450 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0957 € - 0,1242 € 3300 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,9131 € - 1,3593 € 5040 Varastossa
70.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,7593 € - 0,7593 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
21.0 mm
LDPE
3.0 mm
1.5 mm
0,0522 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0462 € - 0,1197 € 4300 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,0926 € - 0,12 € 2985 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1254 € - 0,1663 € 5391 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1254 € - 0,1663 € 19037 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1547 € - 0,2245 € 18600 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3436 € - 0,3478 € 1902 Varastossa
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4227 € - 0,7508 € 2423 Varastossa
60.0 mm
20.1 mm
PE
5.0 mm
3.5 mm
1
0,0425 € - 0,1069 € 11719 Varastossa
19.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • / 28
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080528

Hinta-alue
0,5108 € - 0,4001 €

Varastotasot
5387 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa Keskiharmaa LDPE - PIR

10080498

Hinta-alue
0,4019 € - 0,3588 €

Varastotasot
732 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Round Tube Insert 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10074435

Hinta-alue
0,7849 € - 0,2519 €

Varastotasot
873 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Ruskea

10081242

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1218 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Ruskea
Pyöreä putken päätytulppa 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258163

Hinta-alue
6,9784 € - 3,323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm LDPE Musta

10258194

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0438 €

Varastotasot
3975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081563

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1007 €

Varastotasot
6450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Punainen
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vihreä

10081570

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0957 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Pyöreä putken päätytulppa 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258118

Hinta-alue
1,3593 € - 0,9131 €

Varastotasot
5040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Musta

10258156

Hinta-alue
0,7593 € - 0,7593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm LDPE Musta

10258125


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vihreä

10081525

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

10258200

Hinta-alue
0,1197 € - 0,0462 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10081679

Hinta-alue
0,12 € - 0,0926 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10081600

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1254 €

Varastotasot
5391 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Red PE

10081617

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1254 €

Varastotasot
19037 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Punainen
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080467

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1547 €

Varastotasot
18600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Round Tube Insert 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080474

Hinta-alue
0,3478 € - 0,3436 €

Varastotasot
1902 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Keskiharmaa
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Musta

10093115

Hinta-alue
0,7508 € - 0,4227 €

Varastotasot
2423 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 16 Musta LDPE - PIR

10092804

Hinta-alue
0,1069 € - 0,0425 €

Varastotasot
11719 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR