Valikko Haku

Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 18 Musta LDPE - PIR

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10092811

Valmistajan tuotenumero:

199078

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1093 €
5000 + 0,0544 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

54,65 €

500 x 0,1093 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.0 mm
Seinän maksimipaksuus 18.0 mm
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä