Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,2685 € - 0,3768 € 1000 Varastossa
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,7802 € - 1,1723 € 1100 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2685 € - 0,3768 € 5000 Varastossa
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4422 € - 0,5922 € 2000 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,1292 € - 0,1667 € 17200 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0954 € - 0,1201 € 229 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2519 € - 0,368 € 6100 Varastossa
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,7653 € - 1,2794 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,3974 € - 0,5415 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2122 € - 0,2622 € 2783 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1037 € - 0,1247 € 1624 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0862 € - 0,1023 € 8000 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1396 € - 0,1667 € 5170 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4189 € - 0,5922 € 400 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,743 € - 1,1723 € 875 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,5743 € - 0,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,7201 € - 1,2794 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2122 € - 0,2622 € 2100 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1292 € - 0,1667 € 15597 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4189 € - 0,5922 € 900 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
  • / 28
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2685 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Hinta-alue
1,1723 € - 0,7802 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2685 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121221

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4422 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1292 €

Varastotasot
17200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Hinta-alue
0,1201 € - 0,0954 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Hinta-alue
0,368 € - 0,2519 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Harmaa

10121238

Hinta-alue
1,2794 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    14.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Hinta-alue
0,5415 € - 0,3974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Hinta-alue
0,2622 € - 0,2122 €

Varastotasot
2783 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1037 €

Varastotasot
1624 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Hinta-alue
0,1023 € - 0,0862 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1396 €

Varastotasot
5170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121245

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4189 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Hinta-alue
1,1723 € - 0,743 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10632826

Hinta-alue
0,605 € - 0,5743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121252

Hinta-alue
1,2794 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Hinta-alue
0,2622 € - 0,2122 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1292 €

Varastotasot
15597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Harmaa

10121313

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4189 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa