Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Harmaa

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10121238

Valmistajan tuotenumero:

111132

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,3114 €
250 - 2499 0,8237 €
2500 + 0,7844 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

32,79 €

25 x 1,3114 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 8.0 mm
Seinän maksimipaksuus 14.0 mm
Väri Harmaa
Valmis Kiillotettu
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä