Valikko Haku

Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10076545

Valmistajan tuotenumero:

111140

5170 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1667 €
1000 + 0,1396 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

16,67 €

100 x 0,1667 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Harmaa
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä