Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 2499 | 0,0695 € |
2500 - 24999 | 0,0417 € |
25000 - 49999 | 0,0396 € |
50000 + | 0,0374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
---|---|
Valmis | Kiillotettu |
Väri | Musta |
Kannan muoto | Pyöreä |
Kiinnikkeen malli | Työntösovite |
Metallipiikit | Ei |
Kannan korkeus | 3.5 mm |
Kannan korkeus | 0.138 in |
Sisäkkeen korkeus | 11.5 mm |
Sisäkkeen korkeus | 0.453 in |
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 10.0 mm |
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 0.394 in |
Yhteensopivat seinänpaksuudet | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa