Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,0274 € |
250 - 999 | 0,6234 € |
1000 + | 0,4665 € |
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
---|---|
Valmis | Kohokuvioinen |
Väri | Valkoinen |
Kannan muoto | Pyöreä |
Kiinnikkeen malli | Työntösovite |
Metallipiikit | Ei |
Kannan korkeus | 5.0 mm |
Kannan korkeus | 0.197 in |
Sisäkkeen korkeus | 12.0 mm |
Sisäkkeen korkeus | 0.472 in |
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 45.0 mm |
Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | 1.772 in |
Yhteensopivat seinänpaksuudet | 0.8 - 3.5 mm | 0.031 - 0.138 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa