Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,0772 € - 0,2213 € 9298 Varastossa
7.9 mm
14.3 mm
1
0,0467 € - 0,0982 € 2 Varastossa
4.8 mm
11.9 mm
1
0,6078 € - 1,3403 € 37 Varastossa
34.0 mm
25.0 mm
2
1,4101 € - 3,0804 € 234 Varastossa
60.0 mm
27.5 mm
2
2,3274 € - 4,4085 € 50 Varastossa
90.0 mm
31.0 mm
2
0,627 € - 1,2294 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
25.0 mm
2
0,8652 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
26.0 mm
2
0,4244 € - 0,9282 € 157 Varastossa
31.0 mm
25.0 mm
2
0,7269 € - 2,1221 € 63 Varastossa
39.0 mm
27.0 mm
2
0,8447 € - 2,4643 € 36 Varastossa
42.0 mm
27.0 mm
2
1,1692 € - 2,9709 € 16 Varastossa
55.0 mm
26.0 mm
2
1,8893 € - 3,6007 € 259 Varastossa
76.0 mm
27.5 mm
2
0,092 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.0 mm
2
0,245 € - 0,538 € 1788 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,1036 € - 0,2546 € 3620 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
2
0,3135 € - 0,768 € 1103 Varastossa
18.0 mm
22.0 mm
2
0,434 € - 1,6976 € 830 Varastossa
22.0 mm
26.0 mm
2
1,6155 € - 3,5459 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
27.5 mm
2
0,2546 € - 0,5599 € 3258 Varastossa
12.0 mm
17.0 mm
2
0,9433 € - 2,7519 € 6149 Varastossa
46.0 mm
25.5 mm
2
  • / 5
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

10087442

Hinta-alue
0,2213 € - 0,0772 €

Varastotasot
9298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 4.8 mm Nailon Väritön

10140826

Hinta-alue
0,0982 € - 0,0467 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 34.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323588

Hinta-alue
1,3403 € - 0,6078 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 60.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323670

Hinta-alue
3,0804 € - 1,4101 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 90.0 mm 40.0 mm PVC Musta

10323717

Hinta-alue
4,4085 € - 2,3274 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 36.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323595

Hinta-alue
1,2294 € - 0,627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 44.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323632

Hinta-alue
2,5191 € - 0,8652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 31.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323564

Hinta-alue
0,9282 € - 0,4244 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323601

Hinta-alue
2,1221 € - 0,7269 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 42.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323625

Hinta-alue
2,4643 € - 0,8447 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 55.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323663

Hinta-alue
2,9709 € - 1,1692 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 76.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323700

Hinta-alue
3,6007 € - 1,8893 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 9.0 mm 4.0 mm PVC Musta

10403891

Hinta-alue
0,2259 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Musta

10404003

Hinta-alue
0,538 € - 0,245 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 10.0 mm 5.0 mm PVC Musta

10403914

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1036 €

Varastotasot
3620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10404041

Hinta-alue
0,768 € - 0,3135 €

Varastotasot
1103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 26.0 mm 22.0 mm PVC Musta

10404089

Hinta-alue
1,6976 € - 0,434 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 64.0 mm 36.0 mm PVC Musta

10323687

Hinta-alue
3,5459 € - 1,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 17.0 mm 12.0 mm PVC Valkoinen

10403976

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2546 €

Varastotasot
3258 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 46.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323649

Hinta-alue
2,7519 € - 0,9433 €

Varastotasot
6149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2