Valikko Haku

Kartiomainen holkki 13.0 mm 8.0 mm PVC Valkoinen

Tapered Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. White made from PVC.
Essentra tuotenumero:

10403945

Valmistajan tuotenumero:

552002011307

3755 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,4422 €
250 - 999 0,2505 €
1000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

22,11 €

50 x 0,4422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 8.0 mm
h 13.0 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Valkoinen
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä