Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Välilevyn pituus Osta
0,9148 € - 1,3187 € 1462 Varastossa
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
0,8498 € - 1,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,8653 € - 1,3313 € 14638 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € 53 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,3144 € - 1,7386 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,2335 € - 1,6337 € 2457 Varastossa
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
0,9756 € - 1,4108 € 1100 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,991 € - 1,5158 € 90 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
0,9234 € - 1,4163 € 4111 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
1,9184 € - 1,9184 € 288 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9943 € - 1,2275 € 98 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
2,1283 € - 2,1283 € 200 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
1,3821 € - 1,4104 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,3219 € - 1,7536 € 202 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
1,7226 € - 2,287 € 188 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
1,6037 € - 2,1283 € 4984 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
1,7985 € - 2,3981 € 200 Varastossa
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
55.0 mm
0,9772 € - 1,4988 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
  • / 9
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Hinta-alue
1,3187 € - 0,9148 €

Varastotasot
1462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Hinta-alue
1,3189 € - 0,8498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Hinta-alue
1,3313 € - 0,8653 €

Varastotasot
14638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Hinta-alue
1,4238 € - 0,9847 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Hinta-alue
1,7386 € - 1,3144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Hinta-alue
1,6337 € - 1,2335 €

Varastotasot
2457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Hinta-alue
1,4108 € - 0,9756 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Hinta-alue
1,5158 € - 0,991 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Hinta-alue
1,4163 € - 0,9234 €

Varastotasot
4111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Hinta-alue
1,9184 € - 1,9184 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 10.0 mm PA

10321959

Hinta-alue
1,2275 € - 0,9943 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 25.0 mm Nailon 6/6

10176726

Hinta-alue
1,4238 € - 0,9847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Hinta-alue
2,1283 € - 2,1283 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nailon 6/6

10175842

Hinta-alue
1,4104 € - 1,3821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Hinta-alue
1,7536 € - 1,3219 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Hinta-alue
2,287 € - 1,7226 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Hinta-alue
2,1283 € - 1,6037 €

Varastotasot
4984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 55.0 mm

10177174

Hinta-alue
2,3981 € - 1,7985 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Hinta-alue
1,4988 € - 0,9772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm