Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 40.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10177082

Valmistajan tuotenumero:

TNM6-12.7-40-2

4984 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 2,0764 €
500 - 999 1,6377 €
1000 + 1,5646 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

207,64 €

100 x 2,0764 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 12.7 mm
Sisäkierteen pituus 12.7 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 40.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Male
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä