Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 12.7 mm M6 25.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10177037

Valmistajan tuotenumero:

TNM6-12.7-25-2

202 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,7108 €
500 - 999 1,3628 €
1000 + 1,2897 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

171,08 €

100 x 1,7108 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M6
Rungon halkaisija 12.7 mm
Sisäkierteen pituus A 12.7 mm
Sisäkierteen pituus 12.7 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Naaras/uros
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä