Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 30.0 mm PA

Uros-urosmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176375

Valmistajan tuotenumero:

TNM3-8-30-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,25 €
500 - 999 0,9997 €
1000 - 2499 0,9472 €
2500 + 0,8663 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

125,00 €

100 x 1,25 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 8.0 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Male/Male
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä