Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 2,0764 € |
500 - 999 | 1,6377 € |
1000 + | 1,5646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Body Diameter | 12.7 mm |
Body Diameter | 0.5 in |
Internal Thread Length A | 12.7 mm |
Internal Thread Length A | 0.5 in |
Internal Thread Length | 12.7 mm |
Internal Thread Length | 0.5 in |
Spacer Length | 40.0 mm |
Spacer Length | 1.575 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Female/Female |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7415390000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa