Valikko Haku

Pipe Chock 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE

Pipe Chocks are used to help secure pipes during transit and storage. Nails are included with the Pipe Chocks for convenient installation.
Tuotekoodi:

498748

998 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 2,1357 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

106,79 €

50 x 2,1357 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Orange
Full Material Low Density Polyethylene
Overall Height 50.8 mm
Overall Length 114.3 mm
Overall Width 69.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä