Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3985 € - 3,731 € | 2025 Varastossa |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 4,1143 € - 6,4001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,3025 € - 9,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,5785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,9372 € - 3,0135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1494 € - 0,2324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | 10400 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,2444 € - 0,3802 € | 40600 Varastossa |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm