Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 300 Varastossa |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,9778 € - 1,0865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,0973 € | 1000 Varastossa |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |