Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2675 € - 0,2972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 135 Varastossa |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 5,166 € - 8,036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,5312 € - 17,9375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |