Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1143 € - 4,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 5,9962 € - 6,6625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,3025 € - 12,915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 300 Varastossa |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,3376 € - 2,0807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,9778 € - 1,0865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |