Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 13500 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 21000 Varastossa |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | 20000 Varastossa |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1742 € | 500 Varastossa |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 0,1568 € - 0,1742 € | 6490 Varastossa |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | 25 Varastossa |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 6,4001 € | 720 Varastossa |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa