Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,1796 € | 42821 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,3887 € - 0,3887 € | 2470 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | 87521 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 246003 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1133 € - 0,1571 € | 34948 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | 38090 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,2778 € - 0,5037 € | 230 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 274692 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,4538 € | 7400 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,1631 € - 0,1813 € | 34440 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Väritön
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0971 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,2161 € - 0,5157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,0875 € - 0,2098 € | 19663 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1683 € - 0,4037 € | 54750 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0886 € - 0,2118 € | 11300 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1399 € - 0,195 € | 11010 Varastossa |
0.992 in
25.2 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,3704 € - 0,6034 € | 250 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa