Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,1631 € - 0,1813 € 13473 Varastossa
25.2 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
20.5 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Kupu
8.0 mm
Valkoinen
10.5 mm
8.5 mm
3
0,1866 € - 0,3396 € 1800 Varastossa
34.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.8 mm
29.0 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 12411 Varastossa
19.0 mm
Kupu
8.5 mm
Valkoinen
10.8 mm
15.9 mm
4
0,9444 € - 1,8664 € 155 Varastossa
95.0 mm
18.0 mm
Väritön
19.7 mm
85.0 mm
1
0,1399 € - 0,195 € 11010 Varastossa
25.2 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
12.0 mm
20.5 mm
2
0,0921 € - 0,0921 € 52590 Varastossa
9.0 mm
Kupu
5.2 mm
Valkoinen
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0921 € - 0,1286 € 30700 Varastossa
12.0 mm
Kupu
4.0 mm
Valkoinen
5.4 mm
10.0 mm
5
0,0921 € - 0,1286 € 20000 Varastossa
14.8 mm
Kupu
8.0 mm
Musta
10.4 mm
11.9 mm
4
0,3704 € - 0,6034 € 250 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Väritön
17.5 mm
52.5 mm
3
0,0791 € - 0,0879 € 9096 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
6.2 mm
2.6 mm
2
0,0921 € - 0,1286 € 2080 Varastossa
17.5 mm
8.0 mm
Väritön
13.2 mm
3
0,2526 € - 0,463 € 600 Varastossa
40.0 mm
20.0 mm
Väritön
34.0 mm
1
0,1446 € - 0,1607 € 16451 Varastossa
25.5 mm
9.3 mm
Väritön
12.0 mm
19.6 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 211669 Varastossa
14.8 mm
8.0 mm
Väritön
10.4 mm
11.9 mm
3
0,8447 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.7 mm
20.0 mm
Väritön
61.5 mm
3
0,2048 € - 0,3732 € 2600 Varastossa
38.0 mm
13.0 mm
Väritön
31.2 mm
3
0,1305 € - 0,1796 € 42821 Varastossa
29.0 mm
9.0 mm
Valkoinen
22.6 mm
3
0,4294 € - 0,7002 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
16.0 mm
Väritön
45.5 mm
3
0,2975 € - 0,5445 € 19304 Varastossa
31.0 mm
Kupu
12.0 mm
Väritön
26.5 mm
4
  • / 11
Painotulppa 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Väritön

10061282

Hinta-alue
0,1813 € - 0,1631 €

Varastotasot
13473 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 8.5 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE Valkoinen

10180419

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Väritön

10180587

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061213

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
12411 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm LDPE Väritön

10180761

Hinta-alue
1,8664 € - 0,9444 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061299

Hinta-alue
0,195 € - 0,1399 €

Varastotasot
11010 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060476

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
52590 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060629

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
30700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Musta

10061114

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Väritön

10180709

Hinta-alue
0,6034 € - 0,3704 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060698

Hinta-alue
0,0879 € - 0,0791 €

Varastotasot
9096 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10180488

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
2080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Väritön

10180617

Hinta-alue
0,463 € - 0,2526 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061275

Hinta-alue
0,1607 € - 0,1446 €

Varastotasot
16451 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Väritön

10061091

Hinta-alue
0,1212 € - 0,109 €

Varastotasot
211669 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Väritön

10180747

Hinta-alue
1,6559 € - 0,8447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Väritön

10180594

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Valkoinen

10180501

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1305 €

Varastotasot
42821 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Väritön

10180679

Hinta-alue
0,7002 € - 0,4294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Väritön

10180563

Hinta-alue
0,5445 € - 0,2975 €

Varastotasot
19304 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE