Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0862 € - 0,1203 € 18420 Varastossa
11.0 mm
6.5 mm
Väritön
8.4 mm
7.2 mm
2
0,0921 € - 0,0921 € 27005 Varastossa
11.0 mm
Kupu
7.0 mm
Musta
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 40000 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Musta
8.4 mm
7.2 mm
4
0,0921 € - 0,0921 € 3455 Varastossa
15.0 mm
Kupu
7.0 mm
Musta
9.2 mm
6.0 mm
3
0,1134 € - 0,126 € 55617 Varastossa
18.5 mm
9.0 mm
Väritön
11.7 mm
14.9 mm
3
0,1171 € - 0,1302 € 30890 Varastossa
19.5 mm
9.0 mm
Väritön
11.6 mm
17.0 mm
3
0,1866 € - 0,3396 € 1800 Varastossa
34.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.8 mm
29.0 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 1560 Varastossa
23.0 mm
9.5 mm
Väritön
17.4 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 28265 Varastossa
19.5 mm
9.0 mm
Väritön
10.8 mm
13.9 mm
3
0,1796 € - 0,3297 € 15749 Varastossa
31.5 mm
12.0 mm
Väritön
26.0 mm
3
0,2778 € - 0,5037 € 2841 Varastossa
47.0 mm
Kupu
18.0 mm
Väritön
36.5 mm
5
0,0921 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Kupu
7.0 mm
Valkoinen
9.2 mm
6.0 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 5369 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Valkoinen
8.4 mm
7.2 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 25000 Varastossa
14.8 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.4 mm
10.5 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 901221 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Valkoinen
9.5 mm
8.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 13922 Varastossa
12.0 mm
Kupu
4.0 mm
Valkoinen
5.7 mm
8.5 mm
5
0,0921 € - 0,0921 € 249934 Varastossa
11.0 mm
Kupu
7.0 mm
Valkoinen
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 188677 Varastossa
19.0 mm
Kupu
8.5 mm
Musta
11.5 mm
15.4 mm
4
0,3227 € - 0,5234 € 900 Varastossa
53.0 mm
16.5 mm
Väritön
45.8 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 86350 Varastossa
17.5 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.9 mm
12.8 mm
4
  • / 11
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060902

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
18420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Musta

10060537

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
27005 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Musta

10180365

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Musta

10326886

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
3455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061169

Hinta-alue
0,126 € - 0,1134 €

Varastotasot
55617 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061237

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1171 €

Varastotasot
30890 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Väritön

10180587

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Väritön

10180495

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10061152

Hinta-alue
0,1212 € - 0,109 €

Varastotasot
28265 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE Väritön

10180556

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
15749 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 36.5 mm 18.0 mm 47.0 mm LDPE Väritön

10180631

Hinta-alue
0,5037 € - 0,2778 €

Varastotasot
2841 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Valkoinen

10180341

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

10180358

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
5369 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061077

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060568

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
901221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060957

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
13922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060520

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
249934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10060674

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
188677 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
Osta rihlatut hylsytulpat 45.8 mm 16.5 mm 53.0 mm LDPE Väritön

10180686

Hinta-alue
0,5234 € - 0,3227 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061138

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
86350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen