Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,1084 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Musta
9.0 mm
11.9 mm
0,0794 € - 0,1906 € 13393 Varastossa
22.0 mm
8.2 mm
Väritön
10.8 mm
17.0 mm
1
0,0401 € - 0,0969 € 12000 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
8.4 mm
1
10074060 0,0583 € - 0,1396 € 24226 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
11.9 mm
1
0,261 € - 0,4757 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
16.0 mm
Väritön
39.5 mm
3
0,3901 € - 0,6329 € 658 Varastossa
58.6 mm
15.6 mm
Väritön
55.5 mm
3
0,2975 € - 0,5445 € 19304 Varastossa
31.0 mm
Kupu
12.0 mm
Väritön
26.5 mm
4
0,0862 € - 0,0862 € 37025 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Väritön
8.9 mm
6.0 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 12412 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0921 € - 0,1286 € 45661 Varastossa
12.0 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 17659 Varastossa
15.0 mm
Kupu
9.0 mm
Musta
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,0921 € 14000 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Valkoinen
9.6 mm
5.4 mm
3
0,0921 € - 0,0921 € 52590 Varastossa
9.0 mm
Kupu
5.2 mm
Valkoinen
6.5 mm
4.4 mm
8
0,0921 € - 0,1286 € 63421 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Musta
9.5 mm
8.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Kupu
8.0 mm
Musta
9.7 mm
8.5 mm
4
0,3704 € - 0,6034 € 250 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Väritön
17.5 mm
52.5 mm
3
0,0921 € - 0,1286 € 19757 Varastossa
15.0 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 52430 Varastossa
19.0 mm
Kupu
8.5 mm
Valkoinen
11.5 mm
15.4 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 44006 Varastossa
12.0 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0921 € - 0,1286 € 20090 Varastossa
19.5 mm
Kupu
9.0 mm
Valkoinen
11.6 mm
17.0 mm
4
  • / 11
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10103753

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086773

Hinta-alue
0,1906 € - 0,0794 €

Varastotasot
13393 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083642

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0401 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074060

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0583 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 39.5 mm 16.0 mm 46.0 mm LDPE Väritön

10180648

Hinta-alue
0,4757 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    46.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Väritön

10180723

Hinta-alue
0,6329 € - 0,3901 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Väritön

10180563

Hinta-alue
0,5445 € - 0,2975 €

Varastotasot
19304 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060841

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0862 €

Varastotasot
37025 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060940

Hinta-alue
0,1212 € - 0,109 €

Varastotasot
12412 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10060612

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
45661 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10060650

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
17659 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060513

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060476

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0921 €

Varastotasot
52590 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10060575

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
63421 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10060599

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Väritön

10180709

Hinta-alue
0,6034 € - 0,3704 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060643

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
19757 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060667

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
52430 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10060605

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
44006 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10061244

Hinta-alue
0,1286 € - 0,0921 €

Varastotasot
20090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen