Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0862 € - 0,1203 € 24512 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.7 mm
10.0 mm
2
0,0777 € - 0,1806 € 2000 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
15.6 mm
1
0,0875 € - 0,2098 € 5600 Varastossa
25.0 mm
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
21.2 mm
1
0,2652 € - 0,6925 € 200 Varastossa
55.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0401 € - 0,0954 € 165612 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
7.3 mm
1
0,2329 € - 0,5599 € 548 Varastossa
44.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
40.6 mm
1
0,0754 € - 0,1137 € 74100 Varastossa
20.0 mm
5.5 mm
Väritön
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 6408 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Musta
10.0 mm
13.7 mm
1
0,127 € - 0,127 € 3612 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Musta
10.5 mm
18.4 mm
1
0,0836 € - 0,1998 € 58000 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0754 € - 0,1809 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
13.7 mm
1
0,2189 € - 0,2189 € 7500 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
24.6 mm
1
0,1655 € - 0,1655 € 98 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Musta
12.0 mm
23.4 mm
1
0,0621 € - 0,1485 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2217 € - 0,5334 € 1800 Varastossa
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0401 € - 0,0863 € 129700 Varastossa
14.0 mm
4.5 mm
Väritön
6.5 mm
9.3 mm
1
0,2175 € - 0,5186 € 1350 Varastossa
42.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
36.5 mm
1
0,3971 € - 0,9459 € 2250 Varastossa
64.0 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
58.0 mm
1
0,0791 € - 0,0879 € 53824 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
Väritön
7.7 mm
3.3 mm
2
0,0862 € - 0,0862 € 1500 Varastossa
12.0 mm
Kupu
7.5 mm
Väritön
5.4 mm
3
  • / 11
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10061053

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0862 €

Varastotasot
24512 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10086766

Hinta-alue
0,1806 € - 0,0777 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Painotulppa 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086803

Hinta-alue
0,2098 € - 0,0875 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in
Painotulppa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074114

Hinta-alue
0,6925 € - 0,2652 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083635

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0401 €

Varastotasot
165612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Painotulppa 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074107

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2329 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083444

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0754 €

Varastotasot
74100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Musta

10103784

Hinta-alue
0,1205 € - 0,1084 €

Varastotasot
6408 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Musta

10103821

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
3612 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086797

Hinta-alue
0,1998 € - 0,0836 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    2/2 in
Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086759

Hinta-alue
0,1809 € - 0,0754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103876

Hinta-alue
0,2189 € - 0,2189 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10103869

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1655 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072691

Hinta-alue
0,1485 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M14x1.5
Painotulppa 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074091

Hinta-alue
0,5334 € - 0,2217 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072677

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0401 €

Varastotasot
129700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Painotulppa 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074084

Hinta-alue
0,5186 € - 0,2175 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074138

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3971 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    2 in BSP
Osta rihlatut hylsytulpat 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060735

Hinta-alue
0,0879 € - 0,0791 €

Varastotasot
53824 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kupu Sulkutulppa 5.4 mm (DIA) Väritön

10118528

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0862 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE - PIR