Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,0729 € - 0,0729 € 38750 Varastossa
14.4 mm
5.5 mm
Väritön
9.5 mm
11.3 mm
1
0,0952 € - 0,0952 € 21149 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
15.0 mm
1
0,091 € - 0,091 € 14704 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
14.0 mm
2
0,0518 € - 0,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
9.0 mm
Väritön
11.7 mm
14.6 mm
1
0,0557 € - 0,0866 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.6 mm
9.0 mm
Väritön
12.2 mm
17.8 mm
1
0,1068 € - 0,1661 € 1698 Varastossa
27.7 mm
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1663 € - 0,2587 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.5 mm
15.0 mm
Väritön
18.0 mm
38.4 mm
1
0,8419 € - 1,3097 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0 mm
16.5 mm
Väritön
20.0 mm
111.7 mm
1
0,7838 € - 1,2193 € Kysy toimitusaikaa täältä
112.0 mm
16.6 mm
Väritön
17.2 mm
98.8 mm
1
0,049 € - 0,0763 € 29000 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
Väritön
5.9 mm
10.0 mm
1
0,158 € - 0,2458 € 800 Varastossa
46.5 mm
14.5 mm
Väritön
18.6 mm
35.5 mm
1
0,0738 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
10.7 mm
Väritön
13.2 mm
20.5 mm
1
0,0851 € - 0,1324 € 2700 Varastossa
24.6 mm
9.3 mm
Väritön
11.6 mm
19.5 mm
1
0,0938 € - 0,1459 € 100 Varastossa
27.0 mm
8.8 mm
Väritön
11.7 mm
24.0 mm
1
0,019 € - 0,0297 € 9000 Varastossa
12.0 mm
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
5.4 mm
1
0,0258 € - 0,0401 € 29400 Varastossa
13.8 mm
4.5 mm
Väritön
6.6 mm
9.3 mm
1
0,0201 € - 0,0312 € 99 Varastossa
7.5 mm
5.0 mm
Väritön
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0233 € - 0,0363 € 64000 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.2 mm
7.3 mm
1
0,0815 € - 0,1268 € 3000 Varastossa
25.0 mm
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
21.2 mm
1
0,0917 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Kupu
4.5 mm
Musta
6.2 mm
7.5 mm
4
  • / 11
Painotulppa 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Väritön

10336892

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0729 €

Varastotasot
38750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M12x1.25, M12x1
Painotulppa 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10338193

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0952 €

Varastotasot
21149 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16x1.5
Painotulppa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10203521

Hinta-alue
0,091 € - 0,091 €

Varastotasot
14704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16x1.5
Painotulppa 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Väritön

20592431

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Väritön

20592448

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Väritön

20592493

Hinta-alue
0,1661 € - 0,1068 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Väritön

20592523

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Väritön

20592547

Hinta-alue
1,3097 € - 0,8419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Väritön

20592530

Hinta-alue
1,2193 € - 0,7838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592424

Hinta-alue
0,0763 € - 0,049 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Väritön

20592516

Hinta-alue
0,2458 € - 0,158 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592462

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Väritön

20592455

Hinta-alue
0,1324 € - 0,0851 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592486

Hinta-alue
0,1459 € - 0,0938 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592387

Hinta-alue
0,0297 € - 0,019 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Väritön

20592417

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
29400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Väritön

20592394

Hinta-alue
0,0312 € - 0,0201 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592400

Hinta-alue
0,0363 € - 0,0233 €

Varastotasot
64000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

20592479

Hinta-alue
0,1268 € - 0,0815 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Musta

20961763

Hinta-alue
0,1699 € - 0,0917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Musta