Valikko Haku

Painotulppa 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Musta

Black push in plug is made from LDPE-PIR. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this plug comes with a domed head style.
Essentra tuotenumero:

20961763

Valmistajan tuotenumero:

055007569903

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1699 €
500 - 2499 0,1019 €
2500 + 0,0917 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 10.7 mm
d 7.5 mm
H 6.2 mm
h 4.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 4
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä