Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 € - 0,5037 € | 2841 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
Kupu
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,8476 € - 1,6699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 20090 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 901221 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,3227 € - 0,5234 € | 900 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Väritön
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 52590 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Kupu
|
0.205 in
5.2 mm
|
Valkoinen
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 44006 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 19757 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 8750 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 48161 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1133 € - 0,1571 € | 19487 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
Kupu
|
0.496 in
12.6 mm
|
Valkoinen
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 116560 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 8096 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | 14704 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0729 € - 0,0729 € | 38750 Varastossa |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 1,3401 € - 3,5658 € | 1675 Varastossa |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 21149 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 1,7541 € - 3,6837 € | 4955 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 36145 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,1908 € | 6426 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa