Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 20000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 4000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 1923 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,4531 € - 0,4764 € | 2549 Varastossa |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 0,1198 € - 0,1198 € | 1886 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 2064 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 1930 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 3400 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 2,0616 € - 2,0616 € | 355 Varastossa |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 1,6155 € - 1,6155 € | 250 Varastossa |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 11539 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,2048 € - 1,2048 € | 350 Varastossa |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,081 € - 2,081 € | 1055 Varastossa |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1547 € - 0,2834 € | 9046 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4238 € - 2,2863 € | 605 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0899 € - 0,1255 € | 23845 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0847 € - 0,1184 € | 7536 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Kupu
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa