Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3401 € - 3,5658 € | 1675 Varastossa |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 350 Varastossa |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,133 € - 2,133 € | 555 Varastossa |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,3864 € - 1,3864 € | 987 Varastossa |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,2287 € - 0,2287 € | 5864 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 8914 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,4645 € - 0,4883 € | 500 Varastossa |
2.311 in
58.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1
|
||
| 2,1131 € - 2,1131 € | 350 Varastossa |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Väritön
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 1000 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1199 € - 0,2385 € | 7119 Varastossa |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Väritön
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 27297 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Kupu
|
0.335 in
8.5 mm
|
Valkoinen
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,1286 € | 25768 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1338 € - 0,2441 € | 2700 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3634 € - 0,588 € | 1263 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,1059 € - 0,2534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,2778 € - 0,5037 € | 7730 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1838 € - 0,3354 € | 2500 Varastossa |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 1591 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa