Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
63 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,3053 € - 0,3053 € 5720 Varastossa
40.4 mm
12.0 mm
Väritön
14.5 mm
37.6 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Kupu
7.0 mm
Valkoinen
9.2 mm
6.0 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Valkoinen
8.4 mm
7.2 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,3915 € - 0,6393 € 4598 Varastossa
59.5 mm
19.5 mm
Väritön
23.0 mm
55.3 mm
1
0,182 € - 0,3313 € 9600 Varastossa
34.0 mm
15.0 mm
Väritön
18.8 mm
29.0 mm
3
0,271 € - 0,4915 € 3341 Varastossa
47.0 mm
Kupu
18.0 mm
Väritön
36.5 mm
5
0,3148 € - 0,5106 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
16.5 mm
Väritön
45.8 mm
3
0,1752 € - 0,3217 € 1449 Varastossa
31.5 mm
12.0 mm
Väritön
26.0 mm
3
0,2751 € - 0,5011 € 1300 Varastossa
41.0 mm
12.0 mm
Väritön
14.8 mm
33.5 mm
3
0,1111 € - 0,1111 € 29850 Varastossa
24.6 mm
9.0 mm
Väritön
11.3 mm
17.8 mm
1
0,117 € - 0,2327 € 24819 Varastossa
27.4 mm
19.6 mm
Väritön
20.8 mm
23.0 mm
1
0,9214 € - 1,8209 € 1055 Varastossa
95.0 mm
18.0 mm
Väritön
19.7 mm
85.0 mm
1
0,0899 € - 0,1255 € 65500 Varastossa
12.0 mm
Kupu
6.5 mm
Musta
8.4 mm
7.2 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,0899 € - 0,0899 € 3455 Varastossa
15.0 mm
Kupu
7.0 mm
Musta
9.2 mm
6.0 mm
3
0,3614 € - 0,5887 € 1246 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Väritön
17.5 mm
52.5 mm
3
0,2231 € - 0,2231 € 14948 Varastossa
34.8 mm
12.0 mm
Väritön
14.5 mm
27.5 mm
1
0,2834 € - 0,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.5 mm
14.5 mm
Väritön
18.0 mm
43.3 mm
3
0,1033 € - 0,2472 € 2400 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
26.5 mm
1
0,0899 € - 0,0899 € 1591 Varastossa
15.0 mm
Kupu
7.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
5.4 mm
3
0,0899 € - 0,1255 € 2795 Varastossa
23.0 mm
9.5 mm
Väritön
17.4 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 4
Painotulppa 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm LDPE Väritön

10258576

Hinta-alue
0,3053 € - 0,3053 €

Varastotasot
5720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M39
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Valkoinen

10180341

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Valkoinen

10180358

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Painotulppa 55.3 mm 19.5 mm 59.5 mm LDPE Väritön

10180716

Hinta-alue
0,6393 € - 0,3915 €

Varastotasot
4598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.5 mm
  • d
    55.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Väritön

10180587

Hinta-alue
0,3313 € - 0,182 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Osta rihlatut hylsytulpat 36.5 mm 18.0 mm 47.0 mm LDPE Väritön

10180631

Hinta-alue
0,4915 € - 0,271 €

Varastotasot
3341 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 45.8 mm 16.5 mm 53.0 mm LDPE Väritön

10180686

Hinta-alue
0,5106 € - 0,3148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    53.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Osta rihlatut hylsytulpat 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm LDPE Väritön

10180556

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1752 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE
Painotulppa 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm LDPE Väritön

10180600

Hinta-alue
0,5011 € - 0,2751 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE Väritön

10258545

Hinta-alue
0,1111 € - 0,1111 €

Varastotasot
29850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Painotulppa 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm LDPE Väritön

10180518

Hinta-alue
0,2327 € - 0,117 €

Varastotasot
24819 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.6 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm LDPE Väritön

10180761

Hinta-alue
1,8209 € - 0,9214 €

Varastotasot
1055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Musta

10180365

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
65500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm LDPE Musta

10326886

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
3455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Väritön

10180709

Hinta-alue
0,5887 € - 0,3614 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Väritön

10258569

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2231 €

Varastotasot
14948 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M30
Painotulppa 43.3 mm 14.5 mm 50.5 mm LDPE Väritön

10180662

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.5 mm
  • d
    43.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE Väritön

10086865

Hinta-alue
0,2472 € - 0,1033 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M28
Painotulppa 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Valkoinen

10180303

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0899 €

Varastotasot
1591 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Osta rihlatut hylsytulpat 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Väritön

10180495

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0899 €

Varastotasot
2795 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    LDPE