Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,0285 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2
13.5 mm
1/2 in
Sininen
TPE
NPT
0,0272 € - 0,0423 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9
12.0 mm
M14
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0259 € - 0,0403 € 90 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,061 € - 0,0949 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
1-3/16-13 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,045 € - 0,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Punainen
LDPE - PIR
UNF
0,0177 € - 0,0275 € 14500 Varastossa
23.2
13.5 mm
1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0824 € - 0,1282 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Sininen
TPE
UNF
  • / 4
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Sininen TPE

20591724

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    NPT
Pehmeä pyälletty suoja 15.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591540

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591533

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0259 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591588

Hinta-alue
0,0949 € - 0,061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-13 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Punainen LDPE - PIR

20591632

Hinta-alue
0,07 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4-17 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591465

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0177 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591922

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)