Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591922

Valmistajan tuotenumero:

20591922

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1282 €
2500 - 12499 0,0916 €
12500 + 0,0824 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

32,05 €

250 x 0,1282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.7 mm
Kierrekoko 1-3/16-12
Kierrestandardi UNF
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Materiaali TPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä