Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591533

Valmistajan tuotenumero:

20591533

90 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0403 €
5000 - 24999 0,0288 €
25000 + 0,0259 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

20,15 €

500 x 0,0403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.0 mm
Kierrekoko M12
Kierrestandardi Metrinen
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä