Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1232 € - 0,1917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | 5000 Varastossa |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | 5000 Varastossa |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 20000 Varastossa |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,1049 € - 0,1633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0299 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,045 € - 0,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0169 € - 0,0264 € | 24500 Varastossa |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0177 € - 0,0275 € | 14500 Varastossa |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0912 € - 0,1419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | 3600 Varastossa |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,0153 € - 0,0238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0428 € - 0,0665 € | 2500 Varastossa |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa