Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm LDPE - PIR Punainen

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille ja UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591519

Valmistajan tuotenumero:

20591519

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1419 €
1000 - 4999 0,1013 €
5000 + 0,0912 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

14,19 €

100 x 0,1419 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 45.0 mm
Kierrekoko 1-5/8-12 in
Kierrestandardi UNF
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä