Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta Gas-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C... 135 °C. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591472

Valmistajan tuotenumero:

20591472

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0649 €
5000 - 24999 0,0464 €
25000 + 0,0417 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

32,45 €

500 x 0,0649 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.4 mm
Kierrekoko 3/4 in
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi GAS
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä