Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0821 € - 0,0937 € | 16000 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0969 € - 0,1108 € | 18600 Varastossa |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0858 € - 0,0981 € | 7508 Varastossa |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1009 € - 0,1152 € | 20200 Varastossa |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1908 € - 0,2183 € | 16470 Varastossa |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1233 € - 0,1408 € | 11756 Varastossa |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1157 € - 0,1323 € | 5130 Varastossa |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1272 € - 0,1538 € | 29800 Varastossa |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1083 € - 0,1243 € | 20475 Varastossa |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0895 € - 0,1025 € | 65500 Varastossa |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1487 € - 0,1709 € | 36600 Varastossa |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
| 0,1044 € - 0,1624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | 5000 Varastossa |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Sininen
|
TPE
|
Metrinen
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Sininen
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,1049 € - 0,1633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0259 € - 0,0403 € | 90 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Metrinen
|
||
| 0,0177 € - 0,0275 € | 14500 Varastossa |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | 3600 Varastossa |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa