Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0801 € - 0,0914 € | 21203 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0946 € - 0,1081 € | 23614 Varastossa |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1203 € - 0,1374 € | 12217 Varastossa |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1861 € - 0,213 € | 16470 Varastossa |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1057 € - 0,1213 € | 22684 Varastossa |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1451 € - 0,1667 € | 36693 Varastossa |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1129 € - 0,1291 € | 5317 Varastossa |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0984 € - 0,1124 € | 20371 Varastossa |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,15 € | 13945 Varastossa |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0873 € - 0,10 € | 130254 Varastossa |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0837 € - 0,0957 € | 13608 Varastossa |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
LDPE
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | 5000 Varastossa |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Punainen
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Punainen
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Punainen
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Punainen
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | 90 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
LDPE
|
Metrinen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa