Valikko Haku

Push Fit ändkåpor

Varastossa

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Materiaali Kierrestandardi Osta
0,0821 € - 0,0937 € 16000 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0969 € - 0,1108 € 18600 Varastossa
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0858 € - 0,0981 € 7508 Varastossa
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1009 € - 0,1152 € 20200 Varastossa
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1908 € - 0,2183 € 16470 Varastossa
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1233 € - 0,1408 € 11756 Varastossa
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1157 € - 0,1323 € 5130 Varastossa
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1272 € - 0,1538 € 29800 Varastossa
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1083 € - 0,1243 € 20475 Varastossa
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,0895 € - 0,1025 € 65500 Varastossa
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1487 € - 0,1709 € 36600 Varastossa
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Punainen
LDPE
Metrinen
0,1044 € - 0,1624 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
M42
Sininen
TPE
Metrinen
0,0349 € - 0,0543 € 5000 Varastossa
14.0
13.0 mm
M12
Sininen
TPE
Metrinen
0,0824 € - 0,1282 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Sininen
TPE
UNF
0,0437 € - 0,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
11.8 mm
9/16-18
Sininen
TPE
UNF
0,0272 € - 0,0423 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9
12.0 mm
M14
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,1049 € - 0,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0259 € - 0,0403 € 90 Varastossa
14.0
12.0 mm
M12
Punainen
LDPE - PIR
Metrinen
0,0177 € - 0,0275 € 14500 Varastossa
23.2
13.5 mm
1/2 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
0,0716 € - 0,1114 € 3600 Varastossa
36.0
19.0 mm
1 in
Punainen
LDPE - PIR
GAS
  • / 4
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M12 LDPE Punainen

10256053

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0821 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M18 LDPE Punainen

10256091

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0969 €

Varastotasot
18600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

10256060

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0858 €

Varastotasot
7508 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M20 LDPE Punainen

10256107

Hinta-alue
0,1152 € - 0,1009 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256084

Hinta-alue
0,2183 € - 0,1908 €

Varastotasot
16470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M26 LDPE Punainen

10256138

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1233 €

Varastotasot
11756 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M24 LDPE Punainen

10256121

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1157 €

Varastotasot
5130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M28 LDPE Punainen

10256145

Hinta-alue
0,1538 € - 0,1272 €

Varastotasot
29800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M28 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M22 LDPE Punainen

10256114

Hinta-alue
0,1243 € - 0,1083 €

Varastotasot
20475 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

10256077

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0895 €

Varastotasot
65500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierteellinen suojakorkki Metric-Kierteet M30 LDPE Punainen

10256152

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1487 €

Varastotasot
36600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Sininen TPE

20591847

Hinta-alue
0,1624 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M42
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 13.0 mm Sininen TPE

20591786

Hinta-alue
0,0543 € - 0,0349 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Sininen TPE

20591922

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 11.8 mm Sininen TPE

20591861

Hinta-alue
0,068 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 15.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591540

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 50.3 mm 20.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591526

Hinta-alue
0,1633 € - 0,1049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 14.0 mm 12.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591533

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0259 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pehmeä pyälletty suoja 23.2 mm 13.5 mm Punainen LDPE - PIR

20591465

Hinta-alue
0,0275 € - 0,0177 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 36.0 mm 19.0 mm Punainen LDPE - PIR

20591489

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0716 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Väri
    Punainen