Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
71,864 € - 100,6097 € 1 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
14,5343 € - 20,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,9853 € - 19,5795 € 100 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20081416 14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 142 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1255 € - 7,9731 € 18 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,6471 € - 19,106 € 56 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,4856 € - 18,8798 € 205 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,1567 € - 18,4193 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1904 € - 6,5185 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € 22 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € 94 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2825 € - 6,6618 € 16 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € 132 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 10 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20053116

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053246

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20081485

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 40.0 - 57.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081232

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20081416

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 53.5 - 71.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081263

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20081362

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20081492

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081041

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Siipinuppi 40.0 - 57.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081911

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081287

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Urallinen

20081744

Hinta-alue
18,4193 € - 13,1567 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Urallinen

20081751

Hinta-alue
6,5185 € - 4,1904 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Siipinuppi 53.5 - 71.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081928

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081713

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Urallinen

20081720

Hinta-alue
6,6618 € - 4,2825 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 53.5 - 71.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081270

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20081379

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Urallinen

20081768

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Siipinuppi 67.5 - 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081942

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000