Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
38,1712 € - 59,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
36,8437 € - 57,3125 € 6 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kuusioavain
4,9522 € - 5,5025 € 40 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
6,1903 € - 6,8781 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
12,9265 € - 23,6511 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
4,9522 € - 7,7035 € 88 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
6,1903 € - 6,8781 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
13,6471 € - 19,106 € 40 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3344 € - 20,0682 € 46 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
4,2825 € - 4,7584 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
13,4297 € - 24,5718 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
  • / 8
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048686

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052928

Hinta-alue
59,3775 € - 38,1712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Putkiavain 58.0 mm

20081799

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053246

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052935

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 41.0 mm 58.0 mm Teräs

20081348

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049508

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049362

Hinta-alue
6,8781 € - 6,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049577

Hinta-alue
23,6511 € - 12,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

20049461

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081102

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

20049430

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049492

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049331

Hinta-alue
6,8781 € - 6,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081355

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 40.0 - 57.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081225

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049317

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049386

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049560

Hinta-alue
4,7584 € - 4,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

20049409

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen