Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
6,1903 € - 6,8781 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
4,2825 € - 4,7584 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
29,1892 € - 45,4055 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
98,1949 € - 137,4729 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
29,1892 € - 45,4055 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
98,1949 € - 137,4729 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
38,4553 € - 59,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
14,4221 € - 20,1909 € 32 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
5,1255 € - 5,6951 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
6,1903 € - 6,8781 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
30,5066 € - 47,4547 € 13 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
12,7735 € - 23,3697 € 28 Varastossa
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
36,8437 € - 57,3125 € 15 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
5,1255 € - 5,6951 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

20049454

Hinta-alue
6,8781 € - 6,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049553

Hinta-alue
4,7584 € - 4,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

20049478

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048617

Hinta-alue
45,4055 € - 29,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048631

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 7,0 mm kolmioavain Ruostumaton teräs

20048655

Hinta-alue
45,4055 € - 29,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048662

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048716

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048679

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048693

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048600

Hinta-alue
59,8193 € - 38,4553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa

20081058

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049348

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049393

Hinta-alue
5,6951 € - 5,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

20049416

Hinta-alue
6,8781 € - 6,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa

20052768

Hinta-alue
47,4547 € - 30,5066 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049546

Hinta-alue
23,3697 € - 12,7735 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa

20052713

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

20049447

Hinta-alue
5,6951 € - 5,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052911

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm