Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.
The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.
Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Sarjanumero: SR2040, SR2060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Salvan pituus | Kotelon korkeus | Salpamateriaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa