20767921
20767921
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Valmis | Ei pinnoitetta |
|---|---|
| Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
| Kotelon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Asennussuunta | Oikeakätinen |
| Avaimen tyyppi | 8,0 mm neliöavain |
| Ruostumattoman teräksen luokka | AISI304 |
| Salvan pituus | 1.26 in |
| Salvan pituus | 32.0 mm |
| Kiinnityspituus | 2.598 in |
| Kiinnityspituus | 66.0 mm |
| Kotelon korkeus | 40.0 mm |
| Kotelon korkeus | 1.575 in |
| Kannan korkeus | 5.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.197 in |
| Kannan läpimitta | 30.0 mm |
| Kannan läpimitta | 1.181 in |
| Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa