20767761
20767761
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Valmis | Ei pinnoitetta |
|---|---|
| Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
| Kotelon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Asennussuunta | Oikeakätinen |
| Avaimen tyyppi | 3,0 mm kaksiosainen avain |
| Ruostumattoman teräksen luokka | AISI304 |
| Salvan pituus | 1.929 in |
| Salvan pituus | 49.0 mm |
| Kiinnityspituus | 0.984 in |
| Kiinnityspituus | 25.0 mm |
| Kotelon korkeus | 18.5 mm |
| Kotelon korkeus | 0.728 in |
| Kannan korkeus | 0.197 in |
| Kannan korkeus | 5.0 mm |
| Kannan läpimitta | 30.0 mm |
| Kannan läpimitta | 1.181 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa