Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,5607 € - 1,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.01 Nmm
25.4 mm
53.32 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,9526 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.67 Nmm
63.5 mm
53.32 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,7661 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.45 Nmm
17.53 mm
4.74 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6429 € - 1,7798 € 2693 Varastossa
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € 630 Varastossa
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,9983 € - 2,9983 € 30 Varastossa
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 3,1106 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 6.1 mm 25.4 mm 7.01 Nmm

10234365

Hinta-alue
1,813 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    17.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

10438701

Hinta-alue
1,9526 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    23.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    26.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 63.5 mm 2.67 Nmm

10438732

Hinta-alue
1,8833 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    36.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    43.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Hinta-alue
1,7661 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    29.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    34.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    6.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 17.53 mm 0.45 Nmm

10415610

Hinta-alue
1,86 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    7.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Hinta-alue
1,7798 € - 1,6429 €

Varastotasot
2693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    9.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    18.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    5.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

10438565

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    7.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    12.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    24.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    35.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9983 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    55.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    22.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    20.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    28.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Hinta-alue
3,1106 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    28.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    42.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    24.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    35.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    33.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    51.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm